Julkaise tuotteesi
Contura 556 Fireplace
Contura 556 Fireplace
    Contura

    Contura 556 Fireplace

    The generous side lights mean that you can see the fire from different angles in the room. With cleaner lines and a large glass door it gives a light and modern impression. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteC556
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1066
    • Leveys (mm)495
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)100
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces