Julkaise tuotteesi
Contura 586 Fireplace
Contura 586 Fireplace
    Contura

    Contura 586 Fireplace

    4.4 / 5 tähteä4.4(9 arvostelua)
    With the wood burning stove mounted on a pillar, the fire gets a lift. The Contura 586 Style is a stove for those who like modern style. If you want to see more of the fire, choose a turntable. This allows the stove to be rotated and the light and heat to be experienced from different angles in the room. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteC586
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1143
    • Leveys (mm)495
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)104
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces