Julkaise tuotteesi
Contura 596G Fireplace
Contura 596G Fireplace
    Contura

    Contura 596G Fireplace

    The Contura 596 Style has long been one of our most popular stoves. It now has an exciting glass door, even larger glass side panels and white enamel. The top is made of white enamelled cast iron. Add powerstone for extra heat output.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteC596G
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1529
    • Leveys (mm)495
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)136
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces