Julkaise tuotteesi
Contura 596T Fireplace
Contura 596T Fireplace
    Contura

    Contura 596T Fireplace

    With a surround of heat retaining soapstone that goes around the sidelights you see a lot of the fire while the heat lasts for a long time. A lot of people choose to add heat retaining Powerstone or a fan to the Contura 596T to gain an extra boost to the heat.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteC596T
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1544
    • Leveys (mm)542
    • Syvyys (mm)463
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)220
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces