Julkaise tuotteesi
Contura 620G Fireplace
Contura

Contura 620G Fireplace

Contura 620G Style is equipped with heat retaining Powerstone and convection damper as standard. If you choose the cover instead of the warming shelf above the door there is also space for even more Powerstone. This means that you get even more heat out of your logs because the heat is retained in the stone. The model has a glass door.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteC620G
  • TuoteperheContura
  • TuoteryhmäFireplace
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1290
  • Leveys (mm)580
  • Syvyys (mm)515
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)250
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
  • IFC-luokitusObjekti
  • OmniClass-numero23-19 17 00
  • OmniClass-nimikeFireplaces