Julkaise tuotteesi
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
    Contura

    Contura 690 Fireplace

    The Contura 690 models give the majestic impression of the tiled stove with the advantages of the modern stove: it displays a proper fire high above the floor. This model has lots of everything: three different colours, three different tops, two different doors, lower door (standard) and several accessories such as log storage and heat retaining Powerstone. Regardless of your favourite variant, you will enjoy many hours of cosiness and pleasant heat each time you light a fire.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteC690
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1650
    • Leveys (mm)540
    • Syvyys (mm)495
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)133
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces