Julkaise tuotteesi
Contura 690T Fireplace
Contura 690T Fireplace
    Contura

    Contura 690T Fireplace

    A larger stove has a greater output, that it gives off more heat than a smaller one. There are also good ways of getting even more heat out of your stove. Soapstone is a naturally heat retaining material. With a soapstone surround the stove can remain warm for several hours after the embers have died. The soapstone has a unique natural veining, which means that no two stoves are the same. Contura 690T can be combined with heat retaining Powerstone.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteC690T
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1680
    • Leveys (mm)580
    • Syvyys (mm)515
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)322
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces