Julkaise tuotteesi
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
    Contura

    Contura 810 Fireplace

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
    A compact stove for easy positioning in any interior. The basic model in this range is available in grey, white and black, and the upgrade to Style now means that the door features an even taller glass pane for even better fl ame visibility. The chimney can be connected to the top or rear of the stove on all models.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteC810
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)950
    • Leveys (mm)465
    • Syvyys (mm)365
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)80
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces