Julkaise tuotteesi
Contura 820T Fireplace
Contura 820T Fireplace
Contura 820T Fireplace
    Contura

    Contura 820T Fireplace

    With panels in soapstone you’ll have a beautiful, natural surround for your stove. Every soapstone fi replace will always be unique, as the veining of the natural stone is naturally variable. The naturally heat-retaining stone also provides comfortable and steady heating. A new feature in the Style upgrade is that the stone panels now have fewer joins as compared to previous models.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteC820T
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)965
    • Leveys (mm)465
    • Syvyys (mm)365
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)125
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces