Julkaise tuotteesi
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
    Contura

    Contura 856T Fireplace

    Combine the generous glass side panes with the appeal of soapstone. The 856T is a stove for maximum flame visibility and a natural heat-retaining soapstone panel with unique stone veining. The flames offset by the natural soapstone create a distinctive look and ambience.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteC856T
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)965
    • Leveys (mm)465
    • Syvyys (mm)365
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)105
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces