Julkaise tuotteesi
Contura 870 Fireplace
Contura 870 Fireplace
Contura 870 Fireplace
    Contura

    Contura 870 Fireplace

    Raise your stove and give the fire pride of place in your interior. A pedestal-mounted stove makes the fire more visible. It also provides an airy look underneath, and makes floor cleaning around the stove easier. With a turntable (optional), you can orient your stove smoothly full-circle for the best and cosiest view.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteC870
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1100
    • Leveys (mm)465
    • Syvyys (mm)365
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)85
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces