Julkaise tuotteesi
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
    Contura

    Contura 896 Fireplace

    4.5 / 5 tähteä4.5(6 arvostelua)
    Thanks to the glass sides of the discreetly designed Contura 896 Style, the fire almost looks like it is floating, especially on dark, cosy winter evenings. A stove that immediately becomes the natural source of comfort in the home.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteC896
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1260
    • Leveys (mm)465
    • Syvyys (mm)365
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)87
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa