Julkaise tuotteesi
Contura i41 L Fireplace
Contura i41 L Fireplace
    Contura

    Contura i41 L Fireplace

    4.6 / 5 tähteä4.6(14 arvostelua)
    The Contura i41A fireplace has an angled door and is clad in Artstone. Artstone is a stained white cast stone, unique to Contura. The door can be angled to the left or right to meet your needs. Add extra details such as a shelf and bench in black granite.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCi41-L
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1650
    • Leveys (mm)910
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)400
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa