Julkaise tuotteesi
Contura i7 Fireplace
Contura i7 Fireplace
    Contura

    Contura i7 Fireplace

    4.5 / 5 tähteä4.5(8 arvostelua)
    The Contura i7 is our latest cassette. It allows you to customise your fireplace exactly as you want it. Place it inside a fireplace that you design yourself or, as illustrated, create your own unique solution. The Contura i7 is black and available with cast iron door and steel frame.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCi7
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)585
    • Leveys (mm)775
    • Syvyys (mm)360
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)100
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa