Julkaise tuotteesi
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
    Contura

    Contura i8 Fireplace

    4.4 / 5 tähteä4.4(7 arvostelua)
    The Contura i8 offers you multiple options for creating a unique look in your home. The cassette comes in a range of designs with sidelights on both sides, or on just the right or left side. Door with a cast-iron frame for a robust and subtle look.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCi8
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)530
    • Leveys (mm)735
    • Syvyys (mm)365
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)100
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa