Julkaise tuotteesi
Sure-Lites APEL Series

Sure-Lites APEL Series

APEL is an UL 924 listed emergency light with a minimum of 90 minutes of run time and 17 feet of emergency egress coverage. Key features include LED heads, a no maintenance nickel cadmium battery and a five year fixture warranty. The LED heads are fully adjustable to maximize design flexibility while the compact form factor optimizes aesthetics. The universal j-box mounting pattern and snap fit housing construction significantly reduce installation time. The APELH2 versions have remote capacity capable of powering two additional APWR LED heads.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecooperlighting-apel-series-emergency
  • TuoteperheEmergency Lighting
  • TuoteryhmäSure-Lites
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-11-17
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Costa Rica
Dominikaaninen tasavalta
Grönlanti
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kuuba
Meksiko
Nicaragua
Panama
Yhdysvallat