Julkaise tuotteesi
Sure-Lites APWR Series
Sure-Lites APWR Series

    Sure-Lites APWR Series

    The All Pro Series Remote is the most Economical LED Emergency Light Remote for general purpose applications. The durable, injection molded thermoplastic material resists discoloration due to UV radiation. The mounting plate employs a snap-fit construction to further improve the installation time. The All Pro Series Remote Heads are fully adjustable, insuring that light can be put where it is needed.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecooperlighting-apwr-series
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-10
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Costa Rica
    Dominikaaninen tasavalta
    Grönlanti
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuuba
    Meksiko
    Nicaragua
    Panama
    Yhdysvallat