Julkaise tuotteesi
Invue Arbor Wall Sconce

Invue Arbor Wall Sconce

4.9 / 5 tähteä4.9(7 arvostelua)
The Arbor Wall Sconce can be installed along with the Arbor post top and Bollard luminaires to provide a unique coordinated look enhancing any architectural or pedestrian setting. WaveStream™ Optics eliminates the LED pixelated image and reduces visible glare providing high levels of visibility. The optical waveguide is manufactured using precision injection molded acrylic for the ultimate level of glare control and visual comfort. An asymmetric distribution is available and is offered standard in 4000K (+/- 275K) CCT or optional 3000K minimum 80 CRI. Three piece, IP66 rated, low copper, cast aluminum top maintains strength and precision providing for: rapid heat dissipation, vandal resistance and superior dayform. External hardware and casting seams are minimized to enhance appearance.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecooperlighting-arbor-wall-sconce
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäArbor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-28
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Costa Rica
Dominikaaninen tasavalta
Grönlanti
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kuuba
Meksiko
Nicaragua
Panama
Yhdysvallat