Julkaise tuotteesi
Lumiere Boca 613

Lumiere Boca 613

4.7 / 5 tähteä4.7(6 arvostelua)
The Boca 613 is a tiny 4-1/2" diameter in-ground fixture for use with a low voltage MR16 lamp. The adjustable lamp assembly provides up to 22° vertical tilt and 360° horizontal rotation for precision uplighting, wall washing or general illumination in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt it is suitable for walk-over and drive-over applications.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecooperlighting-boca-613-in-ground
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-21
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures