Julkaise tuotteesi
Lumiere Boca 612

Lumiere Boca 612

The Boca 612 is a tiny 4-1/2" diameter inground fixture for use with a 120V line voltage PAR20 halogen lamp. The non-adjustable beam provides a crisp, white halogen light source for grazing or uplighting in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt it is suitable for drive-over applications.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecooperlighting-inground-boca-612
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-18
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures