Julkaise tuotteesi
Sure-Lites LPXW Series

Sure-Lites LPXW Series

The LPXW series provides a UL924 compliant solution for outdoor exit requirements. The fixture is wet location listed with a temperature rating of (- 20°C to 50°C ). The UV stabilized polycarbonate housing is available in white, grey or black with red or green Exit letters. Labor savings self-diagnostics that perform required monthly and yearly testing are standard for the self-powered exits.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecooperlighting-lpxw-series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-22
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Costa Rica
Dominikaaninen tasavalta
Grönlanti
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kuuba
Meksiko
Nicaragua
Panama
Yhdysvallat