Julkaise tuotteesi
Fail-Safe MRI-ASR
Fail-Safe MRI-ASR

    Fail-Safe MRI-ASR

    The Fail-Safe MRI-ASR is an architectural slot recessed specifically designed for MRI rooms in healthcare facilities and medical spaces because of its non-ferrous construction. Available in 2', 4' and 8' lengths with 2" and 4" apertures, the MRI-ASR has a slim frame design allowing a fully luminous aesthetic with only the illuminated lens being visible. The fixture also has multi-channel MRI filters and a remote driver.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecooperlighting-mri-asr-slot
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-03
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lääketieteellinen valaistus
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Costa Rica
    Dominikaaninen tasavalta
    Grönlanti
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuuba
    Meksiko
    Nicaragua
    Panama
    Yhdysvallat