Julkaise tuotteesi
Coral Professional Primer for Plaster and Drywall
Coral Professional Primer for Plaster and Drywall
    Coral

    Coral Professional Primer for Plaster and Drywall

    Coral Professional Primer for Plaster and Drywall is a complement to promote adhesion in Drywall and Plaster.

    Product Category: Standard.

    Tekniset tiedot
    • Available sizes and their yields (spreading): 18 l - 150 to 200 m² per coat.

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Dilute 15 to 25% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, applicator gun or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCR-PROF-FUNDO-GESSO
    • TuoteperhePaint, Varnishes & Finishes
    • TuoteryhmäPaint Complements & Others
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMaali
    • Toissijainen materiaaliMaali
    • Suunniteltu:Brasilia
    • Valmistettu:Brasilia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_66_92
    • Uniclass 2015 -kuvausUniversal primers
    • OmniClass-numero23-15 21 11
    • OmniClass-nimikePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Afrikka