Julkaise tuotteesi
Coral Texture Gel
Coral Texture Gel
    Coral

    Coral Texture Gel

    Coral Texture Gel complements the Coral decoration line, since using any of the options makes it easy to further customize the environment with effects decorative and unique. A gallon of paint 3.3 kg up to 48m² per coat.

    Tekniset tiedot
    • Available sizes and their yields: 3.3 kg - up to 48 m²; 0.8 kg - up to 12 m².

      Application surface recommendation: Walls & Ceiling.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Aging Gel: low-pile wool roller and cloth.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Final: 2 hours.

      Coats: 1 coat.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCR-GEL-P-TEXTURAS
    • TuoteperhePaint, Varnishes & Finishes
    • TuoteryhmäTextures & Special Effects
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMaali
    • Toissijainen materiaaliMaali
    • Suunniteltu:Brasilia
    • Valmistettu:Brasilia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEG020100
    • ETIM-nimiBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePainting and Coating
    • OmniClass-numero23-15 21 11
    • OmniClass-nimikePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Afrikka