Julkaise tuotteesi
Coral Professional Acrylic Sealer
Coral Professional Acrylic Sealer
    Coral

    Coral Professional Acrylic Sealer

    Coral Professional Acrylic Sealer is a product for preparing masonry walls.

    Product Category: Standard.

    Tekniset tiedot
    • Available sizes and their yields (spreading): 18L applied to masonry (plaster, concrete blocks, fiber cement and exposed concrete) 75 - 100 m² per coat.

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Dilute to 20% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, applicator gun or brush

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCR-PROF-SELADOR-ACRILICO
    • TuoteperhePaint, Varnishes & Finishes
    • TuoteryhmäPaint Complements & Others
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMaali
    • Toissijainen materiaaliMaali
    • Suunniteltu:Brasilia
    • Valmistettu:Brasilia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_66_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWater-based acrylic primers
    • OmniClass-numero23-15 21 11
    • OmniClass-nimikePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Afrikka