Julkaise tuotteesi
Sparlack Cetol Classic Balance
Sparlack Cetol Classic Balance
    Coral

    Sparlack Cetol Classic Balance

    Premium Elastic Ultra Protector of extreme duration. Ultra-resistant film to the sun and rain. Protects against fungi.

    Product Category: Premium.

    Tekniset tiedot
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 54 m²/coat; 0.9 l: up to 14 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats:: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCR-SP-CETOL-CLASSIC-BAL
    • TuoteperhePaint, Varnishes & Finishes
    • TuoteryhmäDoors, Windows and Walls
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMaali
    • Toissijainen materiaaliMaali
    • Suunniteltu:Brasilia
    • Valmistettu:Brasilia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEG020100
    • ETIM-nimiBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_22_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWaterborne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePainting and Coating
    • OmniClass-numero23-15 21 11
    • OmniClass-nimikePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Afrikka