Julkaise tuotteesi
Fish Cabinet AP-750
Fish Cabinet AP-750
    Coreco
    Arkistoitu

    Fish Cabinet AP-750

    - AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Key lock as standard - Inner side of doors by stamped steel - LED lighting - Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable - AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm - Control panel and engine ventilation grill, removable - Fan assisted condenser unit - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating - Evaporator fan stops when door is opened - Automatic evaporation of defrost water - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, door open and high temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption - Operating temperature 38°C ambient
    Tekniset tiedot
      • solid door lock
      • 4 castors set
      • 6 castors set
      • HACCP alarm recorder
      • tropicalized to 43°C
      • 230v 60Hz / 115v 60Hz 
      • stainless steel rear side
      • R134a to R290
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteap750
    • TuoteperheCabinet
    • TuoteryhmäSnack
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2100
    • Leveys (mm)695
    • Syvyys (mm)840
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)150
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
    • IFC-luokitusSähkölaite
    • ETIM-koodiEC000628
    • ETIM-nimiRefrigerator
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Equipment
    • OmniClass-numero23-21 19 15 29
    • OmniClass-nimikeCommercial Kitchen Specialty Casework
    • CSI UniFormat II -koodiE10
    • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT