Julkaise tuotteesi
Kegs Cooler B-150
Coreco
Arkistoitu

Kegs Cooler B-150

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters) - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter - AISI -304 base and legs - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
Tekniset tiedot
    • R134a to R290
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteb150
  • TuoteperheBar Equipment
  • TuoteryhmäBar
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)975
  • Leveys (mm)1600
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)130
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • IFC-luokitusSähkölaite
  • ETIM-koodiEC000628
  • ETIM-nimiRefrigerator
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Equipment
  • OmniClass-numero23-21 19 15 29
  • OmniClass-nimikeCommercial Kitchen Specialty Casework
  • CSI UniFormat II -koodiE10
  • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT