Julkaise tuotteesi
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
    Coreco
    Arkistoitu

    Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C

    4.5 / 5 tähteä4.5(18 arvostelua)
    Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C - External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel - Sides in ABS injected - Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel - Double glazed: sides and doors - Anodised aluminium profiles - Height adjustable glass shelves, with LED lighting - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Ventilated evaporator - Auto defrost and automatic evaporation - Ventilated condensation - Electronic temperature controller - External thermometer - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Tekniset tiedot
    • Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C
      • All models can be customized in decoration
      • All decorations are included on price, except glossy or melic finishing
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevssam66c
    • TuoteperheMultideck Display
    • TuoteryhmäStar Snack
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-10-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1380
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)730
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)144
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
    • IFC-luokitusSähkölaite
    • ETIM-koodiEC000628
    • ETIM-nimiRefrigerator
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_23_71
    • Uniclass 2015 -kuvausRefrigerated display cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Equipment
    • OmniClass-numero23-21 19 15 29
    • OmniClass-nimikeCommercial Kitchen Specialty Casework
    • CSI UniFormat II -koodiE10
    • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT