Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Cable Management Component Inter-bay storage unit, 6-in wide, 7 ft tall

Yksilöity viite: corning-cdf-ibu
Brändi: Corning Optical Communications
Tuoteperhe: Fiber Optic Hardware
Tuoteryhmä: Cable Management Component
Julkaisupäivä: 2012-10-18
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (6)
Corning's Cable Management Components include the closet distribution frame (CDF), jumper management panels (CJP), closet jumper housings (CJH), jumper troughs (CJT), blank-out filler panels (BRP), inter-bay storage units (IBU) and IBU covers (CVR).

The CDF is a 7-ft black aluminum frame with 1.75-in EIA/TIA hole spacing. With a pre-installed jumper trough mounted at the top of the frame, it has a total of 44 rack spaces (44U). Each compatible component will have a “U” designation in the part number to indicate the number of rack spaces that product occupies (1U = one rack space at 1.75 in).

Features And Benefits

Flexible design
  • Use with all types of cable
Strong, lightweight CDF
  • Easy installation for rack-mount application
Factory-installed jumper trough
  • Simplifies jumper routing and management
Moveable radiused jumper guides
  • Minimum bend radius protection


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Elektroniikka - Tiedonsiirto
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Communication

Nimi Arvo
Application Enterprise Networks
Product Type Frames & Cable Managers

BIMobject®