Julkaise tuotteesi
EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 3 Rack Units

EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 3 Rack Units

EDGE™ Solutions are high-density preterminated optical cabling solutions offering industry-leading connector density. With unprecedented finger access, there is no need for additional tools enabling faster moves, adds and changes (MACs).

Tekniset tiedot
  • Dimensions HxWxD - in(m):  5.16 x 19 x 9.14 (0.13 x 0.48 x 0.23)

    Weight - lb(kg):  6 (2.7)

    Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecorning-EDGE-HM-3U
  • TuoteperheFrame & Cable Management
  • TuoteryhmäAccessory
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)5.16
  • Leveys (tuumaa)19
  • Syvyys (tuumaa)9.14
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Meksiko
  • Nettopaino (paunaa)6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto