Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

3-Module Housing 1 rack unit, holds 3 CCH Plug & Play™ Reduced-Depth Modules

Yksilöity viite: corning-pch-m3
Brändi: Corning Optical Communications
Tuoteperhe: Fiber Optic Hardware
Tuoteryhmä: Pretium® Connector Housing
Julkaisupäivä: 2017-01-19
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
The rack -mount Pretium® connector housings (PCH)
are available in 1U, 2U and 4U sizes and mount in 19 -in
racks or cabinets. Combined with the modules, panels,
harnesses, trunks and jumpers, they provide a tip -to -tip
solution for your fiber optic network.


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:
Nettopaino (lbs): 1.75

BIMobject-luokka: Elektroniikka - Tiedonsiirto
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Communication

Nimi Arvo
Application Enterprise Networks ; Data Center
Depth 12.9921259843 in
Height 1.7716535433 in
Mounting Type Rack 19-in ; Rack 23-in
Product Type Rack-Mountable Hardware
Width 13.5826771654 in

BIMobject®