Julkaise tuotteesi
19-Inch Four-Post Rack

19-Inch Four-Post Rack

The FiberManager™ System frame is based on a modular and totally integrated design which allows the user to expand and grow its fiber management system one frame, one module, one fiber termination at a time.

Tekniset tiedot
  • Dimensions HxWxD - in(m):  96 x 20.3 x 36 (2.4 x 0.52 x 0.9)

    Weight - lb(kg):  185 (83.9)

    Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecorning-PR4BDBAD1NNNNNNN0PFDQ
  • TuoteperheFrame & Cable Management
  • TuoteryhmäRacks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)96
  • Leveys (tuumaa)20.3
  • Syvyys (tuumaa)36
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Meksiko
  • Nettopaino (paunaa)185
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
  • ETIM-koodiEC002499
  • ETIM-nimiNetwork/server enclosure
  • UNSPSC-nimiFixed network equipment and components
  • UNSPSC-koodi432217
  • Uniclass 2015 -koodiPr_80_77_27
  • Uniclass 2015 -kuvausEquipment boards, racks and supports
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 67 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeComputer Equipment Racks
  • OmniClass-numero23-37 11 15 11
  • OmniClass-nimikeInformation Technology Racks