Julkaise tuotteesi
Piso PORCELANATO® -Charleston Arena MT
Corona

Piso PORCELANATO® -Charleston Arena MT

Diseño tipo listón de madera, la variación de tonos en sus caras le aportan mayor realismo y naturalidad al producto, además los pisos PORCELANATO® son ultra-resistentes a golpes, manchas, rayado y humedad. producto no rectificado. Recomendación para instalación: desplazado al 25% formato 24x120, ideal para uso Comercial General

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite123022061
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-05-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)25
  • Leveys (mm)6
  • Syvyys (mm)121
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
  • Nettopaino (kg)22.36
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Lattia

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka