Julkaise tuotteesi
Piso Pared Astral Multicolor M2 Cd
Corona

Piso Pared Astral Multicolor M2 Cd

El Piso Pared Astral Multicolor Es Un Tributo A La Espiritualidad, El Misticismo, La Astrología Y El Cosmos. Sus 8 Caras Diferenciadas Se Adornan Con Una Fascinante Gama De Símbolos Y Frases Que Despiertan La Conciencia, Invitando A Explorar La Profunda Conexión Entre Las Personas Y El Universo Infinito. Con Acabado Mate, Cada Pieza Irradia Una Sensación De Calma Y Serenidad, Creando Un Ambiente Propicio Para La Introspección Y La Contemplación. Además, Es Ideal Para Instalar En Piso O En Pared. Recuerda Que Los Pegantes Pegacor® Y Boquillas Concolor® Son Ideales Para Instalar Nuestros Revestimientos Corona® (Pisos, Paredes Y Decorados), Te Invitamos A Buscar La Línea De Pegantes Y Boquillas Que Más Se Ajuste A Tus Necesidades De Instalación O Combinabilidad Y ¡Dale Un Toque Único A Tus Espacios!
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite206731791
  • TuoteperheCeramica
  • Tuoteryhmäceramica
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-11-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)19.8
  • Leveys (mm)19.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili