Julkaise tuotteesi
Brick Campiña Marfil
Corona

Brick Campiña Marfil

Brick en formato 15x30 en tonalidad marfil que cuenta con un bonito acabado azucarado que le otroga un efecto texturizado ligeramente brillante y muy agradable al tacto. Su diseño sobrio y tonalidad neutra permite que sea instalado en grandes áreas o en pequeños acentos y que se combine con casi cualquier tipo de revestimiento.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite309291051
  • TuoteperheCeramica
  • Tuoteryhmäceramica
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-10-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)156
  • Leveys (mm)305
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili