Julkaise tuotteesi
Piso PORCELANATO® - Artik Blanco CU
Corona

Piso PORCELANATO® - Artik Blanco CU

El Piso PORCELANATO® - Artik Blanco CU aporta elegancia, sobriedad y sencillez a los espacios, además se puede combinar fácilmente con otros estilos decorativos sin perder armonía y sofisticación. Piso PORCELANATO® Plano Mate y formato 56.6X56.6, ideal para uso Comercial Moderado

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite561232001
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-05-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)57
  • Leveys (mm)5
  • Syvyys (mm)57
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
  • Nettopaino (kg)17.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Lattia

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka