Julkaise tuotteesi
Pared Romera Azul Cd
Corona

Pared Romera Azul Cd

Diseño tipo vintage, tiene 4 caras diferenciadas, baldosas con diferencias sutiles entre una pieza y otra para dar mayor realismo y naturalidad al producto. Tecnología Estabilidad Dimensional®, formato 30x60.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite602689151
  • TuoteperheCeramica
  • TuoteryhmäParedes
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-05-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)29.5
  • Leveys (mm)7.5
  • Syvyys (mm)60
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
  • Nettopaino (kg)15.41
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka