Julkaise tuotteesi
Piso PORCELANATO® -West INOUT Gris CD
Corona

Piso PORCELANATO® -West INOUT Gris CD

La serie West, de apariencia mate está inspirada en el concreto, un diseño muy valorado en interiorismo y arquitectura por su belleza sobria, fuerza estética y su indiscutible versatilidad en distintos estilos decorativos. Para el Piso PORCELANATO -West de formato 31.2x61.3 cm en tono gris hemos desarrollado el acabado especial IN/OUT que permite su instalación tanto en espacios interiores como exteriores por su alta resistencia al deslizamiento, fácil limpieza y agradable textura. West gris tiene 6 caras diferenciadas lo que provee mayor realismo y naturalidad al producto, incorpora la tecnología ARD®, es ideal para uso comercial general y además es Ultra-resistente a golpes, rayones, manchas y humedad.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite617172501
  • TuoteperheCeramica
  • Tuoteryhmäceramica
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-11-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)312
  • Leveys (mm)613
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili