Julkaise tuotteesi
Pared Plana Burgos Marfil Cd
Corona

Pared Plana Burgos Marfil Cd

Pared de tonalidad neutra que facilita la combinación con cualquier estilo decorativo y ofrece ambientes más iluminados visualmente; tiene 4 caras diferenciadas, ideal para combinar con la pared Burgos estructurada, es una pared natural plana de acabado brillo/mate en formato 30.1x75.3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite757239051
  • TuoteperheCeramica
  • TuoteryhmäParedes
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-05-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30
  • Leveys (mm)6.3
  • Syvyys (mm)75.1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
  • Nettopaino (kg)17.26
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka