Julkaise tuotteesi
Piso Estructurado Madera Guaimaro Vintage MT
Corona

Piso Estructurado Madera Guaimaro Vintage MT

De belleza intensa y magnética, el Piso tipo Corona MADERA GUAIMARO ofrece una inusitada combinación que asemeja la madera con desgaste vintage en una paleta de tonos multicolor que va desde el negro absoluto, pasando por sombras de marrón y grises, con sutiles esfumados azules y magenta; su acabado mate, estructura (superficie con relieve) y 8 caras diferenciadas con característica multitono intensifican la sensación de reaslimos y naturalidad; mientras que su formato listón de 20.6x92.6 cm permite variados tipos de instalación: lineal, escalonada, Chevron, entre otras. Ideal para uso comercial moderado.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite923052791
  • TuoteperheCeramica
  • Tuoteryhmäceramica
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-11-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)206
  • Leveys (mm)926
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili