Julkaise tuotteesi
Lavamanos Marsella Sobreponer
Corona

Lavamanos Marsella Sobreponer

Su diseño contemporáneo permite combinar con gran cantidad de sanitarios de nuestro portafolio, además cuenta con una amplia superficie de repisa para ubicar artículos de aseo. \nEste producto cuenta con agujero integral de drenaje que evita el rebose y agujeros insinuados que permiten escoger diferentes opciones de grifería. Las medidas del lavamanos de sobreponer son de 20 1/8" x 17 3/4" (51 cm x 45 cm), mientras que las del pozo de 16 1/8" x 11" (41 cm x 28 cm) de longitud. Cumple con las normas Icontec NTC 920 y ASME/ANSI A112.19.2.

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
Anguilla
Brasilia
Antigua ja Barbuda
Ecuador
Aruba
Kolumbia
Bahamasaaret
Peru