Julkaise tuotteesi
Mueble Fussion Ceniza/Lavamanos 60
Corona

Mueble Fussion Ceniza/Lavamanos 60

Nuestra línea de muebles podrás encontrarla en medidas de 45cm, 60cm y 80cm y todas se complementa con el lavamanos Fussion. La armonía se ve reflejada en una línea que combina diseños limpios y modernos, creando un ambiente excepcional en tu baño. \nSon muebles 100 % ensamblados y fabricados en aglomerado en calibre de 18 mm, totalmente resistentes a la humedad y cantos rígidos de 2mm. \nCuenta con cajón interno que permite maximizar el espacio y la organización de objetos pequeños, así como rieles de cierre suave ocultos y extensión total. \nTodos compatibles con lavamanos Fussion Corona; además, se recomienda instalar con sifón ahorrador de espacio.

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
Anguilla
Brasilia
Antigua ja Barbuda
Ecuador
Aruba
Kolumbia
Bahamasaaret
Peru