Julkaise tuotteesi
Pared Cienfuegos Beige Cd 301mm x 753mm
Corona

Pared Cienfuegos Beige Cd 301mm x 753mm

Pared Cienfuegos Beige Cd 301mm x 753mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePared_Cienfuegos_Beige_Cd_301mm_x_753mm
  • TuoteperheCeramica
  • TuoteryhmäMarmolizado
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2020-09-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)301
  • Leveys (mm)753
  • Syvyys (mm)9.6
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
  • ETIM-koodiEC011340
  • ETIM-nimiCeramic tile
  • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC-koodi30131704
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
  • OmniClass-numero23-15 15 13
  • OmniClass-nimikeWall Tiles
  • CSI UniFormat II -koodiC3010
  • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka