Julkaise tuotteesi
Piso Juliana Con Gota Azul Cd
Corona
Arkistoitu

Piso Juliana Con Gota Azul Cd

Piso Juliana Con Gota Azul Cd
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePiso_Juliana_Con_Gota_Azul_Cd
  • TuoteperheCeramica
  • TuoteryhmäMarmolizado
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2020-09-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)338
  • Leveys (mm)338
  • Syvyys (mm)6.8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
  • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC-koodi30131704
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
  • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
  • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes