Julkaise tuotteesi
Piso Samui Tortora Cd 510mm x 510mm
Corona

Piso Samui Tortora Cd 510mm x 510mm

Piso Samui Tortora Cd 510mm x 510mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePiso_Samui_Tortora_Cd_510mm_x_510mm
  • TuoteperheCeramica
  • TuoteryhmäMaderas
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2020-09-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)510
  • Leveys (mm)510
  • Syvyys (mm)7.9
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Lattia
  • ETIM-koodiEC011340
  • ETIM-nimiCeramic tile
  • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC-koodi30131704
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
  • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
  • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka