Julkaise tuotteesi
Cosentino Marie
Cosentino Marie
Cosentino Marie
    Cosentino
    Arkistoitu

    Cosentino Marie

    2.5 / 5 tähteä2.5(8 arvostelua)
    The basin is one of the stars of your bathroom. Cosentino offers unique designs which fit smoothly into your room, your style, and the needs of your family. Whether it’s for a master bathroom or a downstairs WC, we have the perfect product to transform your bathroom into a warm, welcoming space.
    Tekniset tiedot
    • Cosentino gives you the freedom to personalize your sink with the Silestone color index. Combine that with the Polished texture , Silestone’s traditional polished finish with its soft reflections that add extra brilliance to the color, or try something a little different with Suede, a velvet-like surface offering a unique-to-the-touch sensation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCosentino-Marie
    • TuoteperheSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • TuoteryhmäWashbasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-10
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (mm)1200
    • Leveys (mm)3000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAggregoitu luonnonkivi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste