Julkaise tuotteesi
ARCHITECT Paper Holder With Cover
Cosmic

ARCHITECT Paper Holder With Cover

Paper holder with cover (14,5x11,5x8 cm)
Tekniset tiedot
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2050159
  • TuoteperheARCHITECT
  • TuoteryhmäACCESSORIES
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)115
  • Leveys (mm)145
  • Syvyys (mm)8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)0.43
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 21
  • OmniClass-nimikeToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings