Julkaise tuotteesi
BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover
    Cosmic

    BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover

    Paper holder without cover (4x12,5x4 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
    Tekniset tiedot
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite238xx58
    • TuoteperheBLACK AND WHITE
    • TuoteryhmäACCESSORIES / ROLL HOLDER
    • Julkaisupäivä2020-10-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)40
    • Syvyys (mm)125
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)0.42
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 21
    • OmniClass-nimikeToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings