Julkaise tuotteesi
PROJECT Glass Shelf 60cm
Cosmic

PROJECT Glass Shelf 60cm

Glass shelf, 60 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2510145
  • TuoteperhePROJECT
  • TuoteryhmäACCESSORIES
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-02-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)20
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 56 17
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall-Mounted Standards and Shelving
  • OmniClass-numero23-21 11 11 11
  • OmniClass-nimikeCommercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings